LRYM0800UWH000Q
114N3507
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/3/60
114N3507
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/3/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applicazione AWEF | Esterno |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione | UL listed |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 450 W |
| AWEF visualizzata | Sì |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 208 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | Q |
| Compressor model | LLZ024T2 |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 1.97 A |
| Descrizione | OP-LRYM0800UWH000Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 450 mm |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 450.000 mm |
| Economizzatore | No |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Fasi del compressore | 3 |
| Fasi del ventilatore | 1 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 9200 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Iniezione di liquido | SÌ |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 5.84 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-LRYM0800UWH000Q LLZ024T2 |
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 14.11 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | LRYM0800UWH000Q |
| Nome prodotto | Package unit |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 2 |
| Oil type | POE |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Slim |
| Prodotto identico | 114N3655 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR448AR449AR452A |
| Tecnologia | Scroll |
| Tensione 60 Hz [V] | 200 V |
| Tensione 60 Hz [V] [Max] | 252 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo condensatore | N8 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Slim WH |
| UL mark | Yes |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| VersionDescription | WH : WG + accumulatore di aspirazione per modelli LBP |
| Versione | WH |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 118 Kilogram |
| Peso netto | 102 Kilogram |
| Volume | 743.522 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |