Danfoss logo
Optyma™ Slim Front Closed Shadow

OP-LJZM0150UWH000N

114N3477

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
Applicazione AWEFEsterno
ApplicazioniLBP
ApprovazioneUL listed
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]240 W
AWEF visualizzata
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoN
Compressor modelNTZ048-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.00 A
DescrizioneOP-LJZM0150UWH000N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni pala ventilatore [mm]350.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Fasi del compressore1
Fasi del ventilatore1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]2400 m³/h
Caratteristica
Valore
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LJZM0150UWH000N NTZ048-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZM0150UWH000N
Nome prodottoPackage unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR507A
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreD8
Tipo di prodottoOptyma™ Slim WH
UL markYes
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersionDescriptionWH : WG + accumulatore di aspirazione per modelli LBP
VersioneWH

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo84 Kilogram
Peso netto78 Kilogram
Volume192.955 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428529372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm