HPUS030D20V
115F0674
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 380/3/60
115F0674
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 380/3/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applicazioni | MBP |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 130 W |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | V |
| Compressor model | MLZ030-9 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 1.94 A |
| Descrizione | HPUS030D20V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 450 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 400 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.67 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.26 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS030D20V |
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 9.06 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 8.66 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | HPUS030D20V |
| Nome prodotto | Package unit |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 2 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Slim Pack |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 260 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A |
| Tecnologia | Scroll |
| Tipo condensatore | C4 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Slim Pack D20 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial e/o Slim Pack - versione standard |
| Versione | D20 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 127 Kilogram |
| Peso netto | 117 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |