Danfoss logo
HPZP036 & HPZP040 & HPMP036 & HPMP040 & HPUS019 & HPUS021 D20

HPUS021D20Q

115F0667

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 220/3/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]220/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniMBP
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]130 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]200 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoQ
Compressor modelMLZ021-2
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.96 A
DescrizioneHPUS021D20Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]450 mm
Dimensioni pala ventilatore [mm]450.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]3600 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.79 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.05 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPUS021D20Q
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)5.80 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R22)5.82 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberHPUS021D20Q
Nome prodottoPackage unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim Pack
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]130 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A
TecnologiaScroll
Tipo condensatoreC3
Tipo di prodottoOptyma™ Slim Pack D20
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial e/o Slim Pack - versione standard
VersioneD20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo85 Kilogram
Peso netto75 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume299.624 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm