Danfoss logo
HPZP019 & HPZP022 & HPZP028 & LPZP048 & LPZP068 & HPMP019 & HPMP022 & HPMP028 & HPUS015 D20

HPZP019D20N

115F0600

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 220/1/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]220/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
ApplicazioniMBP
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]130 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoN
Compressor modelMTZ19-1VM
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.96 A
DescrizioneHPZP019D20N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]450 mm
Dimensioni pala ventilatore [mm]450.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]3600 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.89 kW
Caratteristica
Valore
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.63 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HPZP019D20N
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)2.85 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Model numberHPZP019D20N
Nome prodottoPackage unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim Pack
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]130 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
TecnologiaAlternativo
Tipo condensatoreC3
Tipo di prodottoOptyma™ Slim Pack D20
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial e/o Slim Pack - versione standard
VersioneD20

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo67 Kilogram
Peso netto57 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume233.361 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm