Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSTM021DXW09G

114X7327

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]690.0 mm
ApplicazioniMBP
ApprovazioneCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]110 W
Attacco linea del liquido [in]1/2 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelDX21Tba
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]1.10 A
DescrizioneOP-MSTM021DXW09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]450 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]1/2 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]450.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Flusso aria a 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]1079.00 mm
Caratteristica
Valore
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MSTM021DXW09G
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)1.73 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC9.60 A
Model numberOP-MSTM021DXW09G
N. dossier SCIP909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Nome prodottoPackage unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA W09
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim Pack
Potenza di uscita a 50 Hz [W]110 W
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
Refrigerante(i)R455AR454CR452AR449AR404AR448A
Tensione 50 Hz [V]220 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaB2
Tipo condensatoreD7
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack con regolatore di velocità del ventilatore integrato e interruttore principale esterno
Volume (L)0.097 L
Volume interno bobina del condensatore0.58 L
Volume ricevitore [L]3.4 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo69 Kilogram
Peso netto54 Kilogram
Volume345.453 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424687199
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm