OP-MSIM080MLW05G
114X7314
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
114X7314
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Altezza totale [mm] | 825.0 mm |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione | CE |
| Approvazione ricevitore | CEEAC |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 140 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 187 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor Low pressure volume (L) | 3.70 L |
| Compressor model | MLZ038T5 |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 1.60 A |
| Descrizione | OP-MSIM080MLW05G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 560 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 7/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 560.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 255 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 5.57 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza [mm] | 1105.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 68 dBA |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 48 dBA |
| Lunghezza [mm] | 464.0 mm |
| Material Description | OP-MSIM080MLW05G |
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 8.50 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 38 A |
| Min fuse rating [A] | 45 A |
| Model number | OP-MSIM080MLW05G |
| N. dossier SCIP | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| Nome prodotto | Package unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA W05 |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Slim Pack |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 72 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 79 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Receiver type | Vertical |
| Refrigerante(i) | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| Tecnologia | Scroll |
| Tensione 50 Hz [V] | 187 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 255 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | B3 |
| Tipo condensatore | G7 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - versione standard |
| Versione | W05 |
| Volume (L) | 0.107 L |
| Volume interno bobina del condensatore | 1.62 L |
| Volume ricevitore [L] | 6.2 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 96 Kilogram |
| Peso netto | 76 Kilogram |
| Volume | 422.994 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424592417 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |