Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

OP-MSIM034MLW05G

114X7267

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]690.0 mm
ApplicazioniMBP
ApprovazioneCE
Approvazione ricevitoreCEEAC
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]110 W
Attacco linea del liquido [in]1/2 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]187 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor Low pressure volume (L)2.70 L
Compressor modelMLZ015T5
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.47 A
DescrizioneOP-MSIM034MLW05G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]450 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]3/4 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]450.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]255 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Flusso aria a 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]1079.00 mm
Caratteristica
Valore
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Lunghezza [mm]464.0 mm
Material DescriptionOP-MSIM034MLW05G
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)3.69 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC19 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSIM034MLW05G
N. dossier SCIP517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Nome prodottoPackage unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA W05
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim Pack
Potenza di uscita a 50 Hz [W]68 W
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
Refrigerante(i)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
RLA12.2 A
Tensione 50 Hz [V]187 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]255 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaB2
Tipo condensatoreD7
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - versione standard
VersioneW05
Volume (L)0.097 L
Volume interno bobina del condensatore0.58 L
Volume ricevitore [L]3.4 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo85 Kilogram
Peso netto70 Kilogram
Volume552.636 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424586225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm