Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

OP-MSSM012SCW05G

114X7238

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R134a; R513A; R1234yf, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™ Slim Pack

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]530.0 mm
ApplicazioniMBP
ApprovazioneCE
Approvazione ricevitoreCEEAC
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]60 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]187 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelSC12G
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.32 A
DescrizioneOP-MSSM012SCW05G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]365 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]3/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]365.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]255 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Filter Drier Volume (L)0.17
Flusso aria a 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Larghezza [mm]910.00 mm
Caratteristica
Valore
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)]31 dBA
Lunghezza [mm]364 mm
Material DescriptionOP-MSSM012SCW05G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC3.17 A
Min fuse rating [A]4 A
Model numberOP-MSSM012SCW05G
N. dossier SCIP517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Nome prodottoPackage unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA W05
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim Pack
Potenza di uscita a 50 Hz [W]25 W
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
Refrigerante(i)R1234yfR134aR513A
RLA12.4 A
Tensione 50 Hz [V]187 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]255 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaB1
Tipo condensatoreA7
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersioneW05
Volume (L)0.092 L
Volume interno bobina del condensatore0.39 L
Volume ricevitore [L]1.3 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo82 Kilogram
Peso netto52 Kilogram
Volume550.8 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424288853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm