OP-MPVE046MLW10G
114X7213
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
114X7213
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 244 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 207 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | MLZ021T5 |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 1.10 A |
| Descrizione | OP-MPVE046MLW10G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 457 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/4 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 457.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 253 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 5100 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.14 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 58 dBA |
| Material Description | OP-MPVE046MLW10G |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 5.01 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 4.72 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 26.5 A |
| Model number | OP-MPVE046MLW10G |
| N. dossier SCIP | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| Nome prodotto | Package unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA W10 |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Slim Pack |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 135 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 69 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A |
| RLA | 17.1 A |
| Tensione 50 Hz [V] | 207 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | B2 |
| Tipo condensatore | D7 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Slim Pack W10 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + regolatore di velocità del ventilatore |
| Versione | W10 |
| Volume interno bobina del condensatore | 0.58 L |
| Volume ricevitore [L] | 3.4 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 91 Kilogram |
| Peso netto | 73 Kilogram |
| Volume | 552.636 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560870 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |