OP-LPQE048NTW10G
114X7171
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
114X7171
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Altezza totale [mm] | 695.0 mm |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 244 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 220 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | NTZ048-5 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 1.10 A |
| Descrizione | OP-LPQE048NTW10G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 500 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 500.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 240 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 5100 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza [mm] | 1106.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.07 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 60 dBA |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 60 dBA |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 464 mm |
| Material Description | OP-LPQE048NTW10G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 11 A |
| Model number | OP-LPQE048NTW10G |
| N. dossier SCIP | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| Nome prodotto | Package unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA W10 |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Slim Pack |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 135 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 71 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR452AR507A |
| RLA | 37 A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | B2 |
| Tipo condensatore | D7 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Slim Pack W10 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + regolatore di velocità del ventilatore |
| Versione | W10 |
| Volume interno bobina del condensatore | 0.58 L |
| Volume ricevitore [L] | 3.4 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 81 Kilogram |
| Peso netto | 63 Kilogram |
| Volume | 348.014 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428561280 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |