Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

OP-MSBM014DPW09G

114X7135

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]530.0 mm
ApplicazioniMBP
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]60 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelDPT14RA
Contains batteriesNo
Controllo capacitàVelocità fissa
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.32 A
DescrizioneOP-MSBM014DPW09G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]365 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]3/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]365.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]910.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)]53 dBA
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)]33 dBA
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]364.0 mm
Material DescriptionOP-MSYM014DW09G
MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A)1.33 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)0.7 to 1.5 kW
MCC6.2 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MSBM014DPW09G
Nome prodottoPackage unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim Pack
Potenza di uscita a 50 Hz [W]25 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]64 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR448AR449AR452A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]220 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaB1
Tipo condensatoreA7
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ Slim Pack W09
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack con regolatore di velocità del ventilatore integrato e interruttore principale esterno
VersioneW09
Volume interno bobina del condensatore0.39 L
Volume ricevitore [L]1.3 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo52 Kilogram
Peso netto49 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume312.12 Liter
EAN/UPC5702428561648