OP-LSQM068FHW05G
114X7095
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™ Slim Pack
114X7095
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Altezza totale [mm] | 690.0 mm |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 110 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 220 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | FH2511Z-XC |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Descrizione | OP-LSQM068FHW05G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 450 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 5/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 450.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 240 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Larghezza [mm] | 1087.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 64 dBA |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 44 dBA |
| Lunghezza [mm] | 464.0 mm |
| Material Description | OP-MPUM107MLP00E(MLZ048) |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 24 A |
| Min fuse rating [A] | 25 A |
| Model number | OP-LSQM068FHW05G |
| Nome prodotto | Package unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Slim Pack |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 68 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 75 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR452AR507A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | B2 |
| Tipo condensatore | D7 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Slim Pack W05 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| Versione | W05 |
| Volume interno bobina del condensatore | 0.58 L |
| Volume ricevitore [L] | 3.4 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 92 Kilogram |
| Peso netto | 77 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 504 Liter |
| EAN/UPC | 5702428562034 |