Danfoss logo
OP-LSHM015/018SCW05G - OP-LSQ/VM014/018/009/012DPW05G - OP-MSBM009DYW05G - OP-MSBM012/014DPW05G - OP-MSGM012/015/018/021SCW05G - OP-MSHM010/012/015SCW05G - OP-MSSM012/015/018/021SCW05G - OP-MSTM008/009DYW05G - OP-MSTM012/014DPW05G - OP-MSTM018DXW05G

OP-LSHM015SCW05G

114X7081

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™ Slim Pack

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]680.0 mm
ApplicazioniLBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]60 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]220 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoG
Compressor modelSC15CLX.2
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.32 A
DescrizioneOP-LSHM015SCW05G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]365 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]3/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]365.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHNo
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]240 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Larghezza [mm]950.00 mm
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Caratteristica
Valore
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)]32 dBA
Lunghezza [mm]443.0 mm
Material DescriptionOP-MPUM107MLP00E(MLZ048)
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC4.7 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-LSHM015SCW05G
Nome prodottoPackage unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Slim Pack
Potenza di uscita a 50 Hz [W]25 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]63 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR507A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]220 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]240 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaB1
Tipo condensatoreA7
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ Slim Pack W05
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersioneW05
Volume interno bobina del condensatore0.39 L
Volume ricevitore [L]1.3 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo53 Kilogram
Peso netto45 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume310.922 Liter
EAN/UPC5702428562171