OP-MPVE108MLW02E
114X7025
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
114X7025
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Altezza totale [mm] | 830.0 mm |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 342 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
| Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 380 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | E |
| Compressor model | MLZ048T4 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 1.51 A |
| Descrizione | OP-MPVE108MLW02E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 600 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 7/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 600.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 415 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 8700 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 7.31 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza [mm] | 1106.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 59 dBA |
| Lunghezza [mm] | 464.0 mm |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | OP-MPVE108MLW02E |
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 11.32 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 10.97 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 7.3 to 17.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Model number | OP-MPVE108MLW02E |
| N. dossier SCIP | 565d221c-ee76-486d-a5b7-1aa204dd7978 |
| Nome prodotto | Package unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA W02 |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Slim Pack |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 370 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 70 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| RLA | 10.3 A |
| Tecnologia | Scroll |
| Tensione 50 Hz [V] | 380 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | B3 |
| Tipo condensatore | G7 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Slim Pack W02 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | W02 : Funzionamento fino a 48°C. Senza riscaldatore carter |
| Versione | W02 |
| Volume ricevitore [L] | 6.2 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 117 Kilogram |
| Peso netto | 99 Kilogram |
| Volume | 422.994 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562638 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |