HBZ380D49V
115F0729
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R22, Alimentazione compressore [V]: 380/3/60
115F0729
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 380/3/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Applicazioni | MBP |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 500 W |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 600 W |
| Basso valore tensione nominale a 60Hz [V] | 380 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | V |
| Compressor model | HGX34E/380-4S |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 3.50 A |
| Descrizione | HBZ380D49V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 600.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 420 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 15500 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT HBZ380D49V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | HBZ380D49V |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 2 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Semi Hermetic |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 445 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R22R404A |
| Tensione 60 Hz [V] | 380 V |
| Tensione 60 Hz [V] [Max] | 420 V |
| Tipo condensatore | Q8 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Semi Hermetic D49 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | D49 : Optyma - versione standard + quadro elettrico completo + protezione completa del compressore |
| Versione | D49 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 217 Kilogram |
| Peso netto | 202 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 974.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |