OP-MPBM009DYP00G
114X4120
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
114X4120
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Altezza totale [mm] | 650.0 mm |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 60 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/4 in |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 220 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | DLY90RAb |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Descrizione | OP-MPBM009DYP00G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 365 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 365.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 240 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Larghezza [mm] | 941.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 51 dBA |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 31 dBA |
| LRA | 17 A |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 406.0 mm |
| Material Description | OP-MPBM009DYP00G |
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 0.98 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 0.7 to 1.5 kW |
| MCC | 4.8 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MPBM009DYP00G |
| Nome prodotto | Package unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Plus |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 25 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 62 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR448AR449AR452A |
| RLA | 3.4 A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | H1 |
| Tipo condensatore | A7 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Plus P00 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - versione standard |
| Versione | P00 |
| Volume interno bobina del condensatore | 0.39 L |
| Volume ricevitore [L] | 1.3 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 65 Kilogram |
| Peso netto | 49 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 407.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702428564830 |