OP-MPHM010SCP00G
114X4102
Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R507A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™ Plus
114X4102
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Altezza totale [mm] | 652.0 mm |
| Applicazioni | MBP |
| Approvazione | CEEAC |
| Approvazione ricevitore | CE |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 60 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/4 in |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 220 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | G |
| Compressor model | SC10MLX |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Descrizione | OP-MPHM010SCP00G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 365 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/8 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 365.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 240 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Larghezza [mm] | 906.00 mm |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 29 dBA |
| Lunghezza [mm] | 356.0 mm |
| Material Description | OP-MPHM010SCP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 4.8 A |
| Min fuse rating [A] | 8 A |
| Model number | OP-MPHM010SCP00G |
| Nome prodotto | Package unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Plus |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 25 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 60 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR507A |
| RLA | 3.4 A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tensione 50 Hz [V] | 220 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | H1 |
| Tipo condensatore | A7 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Plus P00 |
| Utilizzo segmento | Contropressione mezzo |
| Versione | P00 |
| Volume interno bobina del condensatore | 0.39 L |
| Volume ricevitore [L] | 1.3 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 73 Kilogram |
| Peso netto | 52 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 407.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702428564908 |