OP-LPOM084LLP02E
114X3372
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R452A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
114X3372
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 400/3/50 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Altezza totale [mm] | 965.0 mm |
| Applicazioni | LBP |
| Approvazione ricevitore | EACPEDRoHS |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 190 W |
| Attacco linea del liquido [in] | 1/2 in |
| Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 360 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | E |
| Compressor model | LLZ015T4A |
| Contains batteries | No |
| Controllo capacità | Velocità fissa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 50 Hz [A] | 0.96 A |
| Descrizione | OP-LPOM084LLP02E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 500 mm |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 3/4 in |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 500.000 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
| Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V] | 440 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| In scope of WEEE | No |
| Iniezione di liquido | SÌ |
| Larghezza [mm] | 1441.00 mm |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.32 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)] | 63 dBA |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 43 dBA |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| LRA | 88.5 A |
| Lunghezza [mm] | 531.0 mm |
| Material Description | OP-LSQM098LLW05E |
| MBP Capacità di raffreddamento [kW] (R449A) | 9.39 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| MCC | 16 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-LPOM084LLP02E |
| N. dossier SCIP | 8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d |
| Nome prodotto | Package unit |
| Nome prodotto dossier SCIP | OPTYMA P02 G7 J7 |
| Numero di fasi (compressore) | 3 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Plus |
| Potenza di uscita a 50 Hz [W] | 220 W |
| Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)] | 74 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404AR448AR449AR452A |
| RLA | 10.2 A |
| Tensione 50 Hz [V] | 360 V |
| Tensione 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
| Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | Griglia |
| Tipo condensatore | G7 |
| Tipo di attacco | A brasare |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Plus P02 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| VersionDescription | P02 : Optyma Plus con iniezione di liquido |
| Versione | P02 |
| Volume interno bobina del condensatore | 1.62 L |
| Volume ricevitore [L] | 6.2 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 163 Kilogram |
| Peso netto | 135 Kilogram |
| Volume | 1032.3 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428666336 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |