Danfoss logo
Optyma Plus New Generation, exterior

OP-LPQM136NTP00E

114X3365

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Optyma™ Plus

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]967.0 mm
ApplicazioniLBP
ApprovazioneCEEAC
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]220 W
Attacco linea del liquido [in]1/2 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]380 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoE
Codice sostituzione114X3372
Compressor modelNTZ136-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.96 A
DescrizioneOP-LPQM136NTP00E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]500 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]500.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]415 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Larghezza [mm]1406.00 mm
Caratteristica
Valore
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)]42 dBA
Lunghezza [mm]481.0 mm
Material DescriptionLPQM136NTP00E NOW USE 114X3372
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC14.3 A
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-LPQM136NTP00E
Nome prodottoPackage unit
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Plus
Potenza di uscita a 50 Hz [W]130 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]73 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR452AR507A
RLA10.2 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]380 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]415 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaH3
Tipo condensatoreG7
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ Plus P00
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersioneP00
Volume interno bobina del condensatore1.62 L
Volume ricevitore [L]6.2 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo143 Kilogram
Peso netto107 Kilogram
Volume1193.216 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428564977
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm