Danfoss logo
OP-LPQM026AJP00G -  OP-LPQM048NTP00E - OP-LPQM048NTP00G - OP-LPQM068FHP00E - OP-LPQM068FHP00G - OP-LPQM068NTP00E - OP-LPQM068NTP00G

OP-LPQM068NTP00E

114X3249

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A; R507A; R452A, Alimentazione compressore [V]: 400/3/50

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]400/3/50
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50
Altezza totale [mm]813.0 mm
ApplicazioniLBP
Approvazione ricevitoreCE
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]110 W
Attacco linea del liquido [in]3/8 in
Basso valore tensione nominale a 50 Hz [V]380 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoE
Compressor modelNTZ068-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 50 Hz [A]0.47 A
DescrizioneOP-LPQM068NTP00E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]450 mm
Dimensioni attacco aspirazione [in]5/8 in
Dimensioni pala ventilatore [mm]450.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Elevato valore tensione nominale a 50 Hz [V]415 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]3300 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Larghezza [mm]1090.00 mm
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.71 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Livello pressione sonora a 50 Hz (1 m di distanza) [db(A)]60 dBA
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)]40 dBA
LRA25 A
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]480.0 mm
Material DescriptionOP-LPQM068NTP00E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.4 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-LPQM068NTP00E
N. dossier SCIP1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Nome prodottoPackage unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA P00 A7 D7
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Plus
Potenza di uscita a 50 Hz [W]68 W
Potenza sonora a 50 Hz [dB(A)]71 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404AR452AR507A
RLA6 A
TecnologiaAlternativo
Tensione 50 Hz [V]380 V
Tensione 50 Hz [V] [Max]415 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Tensione ventola a 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaH2
Tipo condensatoreD7
Tipo di attaccoA brasare
Tipo di prodottoOptyma™ Plus P00
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - versione standard
VersioneP00
Volume interno bobina del condensatore0.58 L
Volume ricevitore [L]3.4 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo102 Kilogram
Peso netto80 Kilogram
Volume635.544 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428565028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm