Danfoss logo
OP-MPZE038MTW07V-product-details

OP-MPZE038MTW07V

114X7225

Utilizzo segmento: Contropressione mezzo, Refrigerante(i): R404A; R134a, Alimentazione compressore [V]: 380/3/60
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380/3/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
Altezza totale [mm]815.0 mm
ApplicazioniMBP
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]220 W
Basso valore tensione nominale a 60Hz [V]253 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoV
Compressor modelMTZ022-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.96 A
DescrizioneOP-MPZE038MTW07V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]456 mm
Dimensioni pala ventilatore [mm]456.000 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]342 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 60Hz [m³/h]3250 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Larghezza [mm]1061.00 mm
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)]40 dBA
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]434 mm
Material DescriptionOP-MPZE038MTW07V
Model numberOP-MPZE038MTW07V
N. dossier SCIP6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Nome prodottoPackage unit
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA SPARE-11
Numero di fasi (compressore)3
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ High Ambient 52 Pack
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]130 W
Potenza sonora a 60 Hz [db(A)]71 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134aR404A
TecnologiaAlternativo
Tensione 60 Hz [V]342 V
Tensione 60 Hz [V] [Max]253 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]207 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaH2
Tipo condensatoreD7
Tipo di prodottoOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Utilizzo segmentoContropressione mezzo
VersioneW07
Volume interno bobina del condensatore0.61 L
Volume ricevitore [L]3.4 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo102 Kilogram
Peso netto80 Kilogram
Volume368.82 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424066741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm