OP-LPHE068NTW07N
114X7151
Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/60
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
114X7151
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Altezza totale [mm] | 815.0 mm |
| Applicazioni | LBP |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 215 W |
| Basso valore campo tensione a 60Hz [V] | 208 V |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Codice elettrico | N |
| Compressor model | NTZ68 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Descrizione | OP-LPHE068NTW07N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 456 mm |
| Dimensioni pala ventilatore [mm] | 456.000 mm |
| Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V] | 230 V |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 1 |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 60 Hz |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| Larghezza [mm] | 1061.00 mm |
| Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)] | 39 dBA |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 434 mm |
| Material Description | OP-LPHE068NTW07N |
| Model number | OP-LPHE068NTW07N |
| Nome prodotto | Package unit |
| Numero di fasi (compressore) | 1 |
| Numero di fasi (ventola) | 1 |
| Numero di ventilatori | 1 |
| Piattaforma di velocità | Fixed-speed |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Potenza di uscita ventola a 60Hz [W] | 130 W |
| Potenza sonora a 60 Hz [db(A)] | 70 dBA |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(i) | R404A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Tensione 60 Hz [V] | 207 V |
| Tensione 60 Hz [V] [Max] | 253 V |
| Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Tipo cappottatura/griglia ventola | H2 |
| Tipo condensatore | D7 |
| Tipo di prodotto | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Utilizzo segmento | Pressione a monte bassa |
| Versione | W07 |
| Volume interno bobina del condensatore | 0.61 L |
| Volume ricevitore [L] | 3.4 L |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 112 Kilogram |
| Peso netto | 90 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561488 |