Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

OP-LPHE048NTW07N

114X7150

Utilizzo segmento: Pressione a monte bassa, Refrigerante(i): R404A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/60
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/60
Altezza totale [mm]815.0 mm
ApplicazioniLBP
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]215 W
Basso valore campo tensione a 60Hz [V]208 V
China RoHS complianceOut of scope
Codice elettricoN
Compressor modelNTZ48
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.96 A
DescrizioneOP-LPHE048NTW07N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]456 mm
Dimensioni pala ventilatore [mm]456.000 mm
Elevato valore tensione nominale a 60Hz [V]230 V
EU RoHS complianceOut of scope
Fase1
Flusso aria a 60Hz [m³/h]3250 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiUnità condensatrici
Larghezza [mm]1061.00 mm
Livello pressione sonora a 50 Hz (10 m di distanza) [db(A)]39 dBA
Caratteristica
Valore
Lunghezza [mm]434 mm
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Model numberOP-LPHE048NTW07N
Nome prodottoPackage unit
Numero di fasi (compressore)1
Numero di fasi (ventola)1
Numero di ventilatori1
Piattaforma di velocitàFixed-speed
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ High Ambient 52 Pack
Potenza di uscita ventola a 60Hz [W]130 W
Potenza sonora a 60 Hz [db(A)]70 dBA
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R404A
TecnologiaAlternativo
Tensione 60 Hz [V]207 V
Tensione 60 Hz [V] [Max]253 V
Tensione ventola a 60 Hz (max) [V] [Min]207 V
Tipo cappottatura/griglia ventolaH2
Tipo condensatoreD7
Tipo di prodottoOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Utilizzo segmentoPressione a monte bassa
VersioneW07
Volume interno bobina del condensatore0.61 L
Volume ricevitore [L]3.4 L

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo112 Kilogram
Peso netto90 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume368.82 Liter
EAN/UPC5702428561495