Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX H1475.1A4/A2H

114U0040

Refrigerante(i): R404A; R507A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 380-480/3/50-60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-480/3/50-60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]380-480/3/50-60
Applicazione AWEFInterno
ApplicazioniLBP
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]1360 W
AWEF visualizzataSì
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corrente ventola a 60 Hz [A]0.55 A
DescrizioneDACC RX H1475.1A4/A2H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]500 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
Flusso aria a 60Hz [m³/h]18400 m³/h
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX H1475.1A4/A2H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC2.34 A
Model numberDACC RX H1475.1A4/A2H
Nome prodottoPackage unit
Numero di ventilatori4
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Cooler
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R404AR448AR449AR507A
Tipo di prodottoOptyma™ Cooler (High profile)
Tipo di sbrinamentoAir Defrost
Utilizzo segmentoHigh profile
VersionDescription1A : Optyma refrigeratore multi-refrigerante, evaporatore a lamelle e tubi, sbrinamento ad aria

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo236.9 Kilogram
Peso netto206 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2243.53 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm