Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

DACC RX M445.1A4/E1H

114U0028

Refrigerante(i): R404A; R507A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50 230/1/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]230/1/50 230/1/60
Alimentazione ventola [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Applicazione AWEFInterno
ApplicazioniHBPMBP
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]495 W
AWEF visualizzataSì
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Corrente ventola a 60 Hz [A]1.30 A
DescrizioneDACC RX M445.1A4/E1H
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro ventola [mm]400 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Evaporator typeFin and Tube
Flusso aria a 60Hz [m³/h]10423 m³/h
Gruppo prodottiUnità condensatrici
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX M445.1A4/E1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4.23 A
Model numberDACC RX M445.1A4/E1H
Nome prodottoPackage unit
Numero di ventilatori3
Portata 1000 J/(m³/h)Optyma™ Cooler
Product lineCondensing Units
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R404AR448AR449AR507A
Tipo di prodottoOptyma™ Cooler (Mid profile)
Tipo di sbrinamentoElectrical Defrost
Utilizzo segmentoMedium profile
VersionDescription1A : Optyma refrigeratore multi-refrigerante, evaporatore a lamelle e tubi, sbrinamento ad aria

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo141.45 Kilogram
Peso netto123 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1156.896 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm