DACC RX L260.1A4/E1
114U0017
Refrigerante(i): R404A; R507A; R448A; R449A, Alimentazione compressore [V]: 230/1/50 230/1/60
114U0017
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Alimentazione ventola [V/Ph/Hz] | 230/1/50 230/1/60 |
| Applicazione AWEF | Interno |
| Applicazioni | HBPMBP |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 240 W |
| AWEF visualizzata | Sì |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Corrente ventola a 60 Hz [A] | 0.65 A |
| Descrizione | DACC RX L260.1A4/E1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro ventola [mm] | 315 mm |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Gruppo prodotti | Unità condensatrici |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX L260.1A4/E1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 2.76 A |
| Model number | DACC RX L260.1A4/E1 |
| Nome prodotto | Package unit |
| Numero di ventilatori | 4 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Optyma™ Cooler |
| Product line | Condensing Units |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Refrigerante(i) | R404AR448AR449AR507A |
| Tipo di prodotto | Optyma™ Cooler (Low profile) |
| Tipo di sbrinamento | Electrical Defrost |
| Utilizzo segmento | Low profile |
| VersionDescription | 1A : Optyma refrigeratore multi-refrigerante, evaporatore a lamelle e tubi, sbrinamento ad aria |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 93.15 Kilogram |
| Peso netto | 81 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 468.02 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |