Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

SHGX44e/770-4 SL

115D16201

Refrigerante(i): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16201

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Altezza totale [mm]1606.0 mm
Anti-vibration padsYes
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]550 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]800 W
China RoHS complianceOut of scope
Cilindro4
Classe IPIP66
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneSHGX44e/770-4 SL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-1/8 in
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]21200 m³/h
Flusso aria a 60Hz [m³/h]25600 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]1249.00 mm
Legacy BOCK ID16201
Lunghezza [mm]1046.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/770-4 SL_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX44e/770-4 SL
Nome prodottoBare unit
Numero di ventilatori4
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Portata 1000 J/(m³/h)SHG L
Product lineCondensing Units
Protezione motoreINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerante(i)R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]42.00 mm
TecnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tipo di prodottoSHGX44

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo414.6 Kilogram
Peso netto351.6 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1706.229 Liter