Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG12P

SHGX12P/75-4 L

115C14580

Refrigerante(i): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 14580

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Altezza totale [mm]745.0 mm
Anti-vibration padsYes
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]550 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]800 W
China RoHS complianceOut of scope
Cilindro2
Classe IPIP66
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneSHGX12P/75-4 L
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]5/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1/2 in
Discharge connection size [mm]12.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]6300 m³/h
Flusso aria a 60Hz [m³/h]7300 m³/h
Frequenzay [Hz]60 Hz
Gruppo prodottiBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]1086.00 mm
Legacy BOCK ID14580
Lunghezza [mm]750.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX12P/75-4L_C
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX12P/75-4 L
Nome prodottoBare unit
Numero di ventilatori1
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Portata 1000 J/(m³/h)SHG L
Product lineCondensing Units
Protezione motoreINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerante(i)R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]16.00 mm
TecnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tipo di prodottoSHGX12

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo148.6 Kilogram
Peso netto113.6 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume606.803 Liter