SHGX66e/1340-4 SL
114Z16283
Refrigerante(i): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16283
114Z16283
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz |
| Altezza totale [mm] | 1606.0 mm |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W] | 550 W |
| Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W] | 800 W |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cilindro | 6 |
| Classe IP | IP66 |
| Connettore mandata- commenti | Standard |
| Connettore mandata- commenti | Soldering |
| Connettore mandata- commenti | Standard |
| Connettore mandata- commenti | Soldering |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | SHGX66e/1340-4 SL |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensioni attacco aspirazione [in] | 2-1/8 in |
| Dimensioni attacco mandata [in] | 1-5/8 in |
| Discharge connection size [mm] | 42.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fase | 3 |
| Flusso aria a 50Hz [m³/h] | 20000 m³/h |
| Flusso aria a 60Hz [m³/h] | 24500 m³/h |
| Frequenzay [Hz] | 50 Hz |
| Gruppo prodotti | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Hot gas temperature sensor | No |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 1075.00 mm |
| Legacy BOCK ID | 16283 |
| Lunghezza [mm] | 1251.0 mm |
| Material Description | COND. UNIT SHGX66e/1340-4 SL_Z |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX66e/1340-4 SL |
| Nome prodotto | Bare unit |
| Numero di ventilatori | 4 |
| Oil differential pressure sensor | Yes |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | Yes |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Portata 1000 J/(m³/h) | SHG L |
| Product line | Condensing Units |
| Protezione motore | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Refrigerante(i) | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Tecnologia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Tipo di prodotto | SHGX66 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 539.4 Kilogram |
| Peso netto | 476.4 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 2159.789 Liter |