Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHGZ, SHGZ7

SHGZX7/1860-4 L R448A/449A

114Z14568

Refrigerante(i): R448A; R449A, null: 14568

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Altezza totale [mm]1606.0 mm
Anti-vibration padsYes
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]550 W
Assorbimento elettrico ventola a 60 Hz [W]800 W
China RoHS complianceOut of scope
Cilindro6
Classe IPIP65
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneSHGZX7/1860-4 L R448A/449A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]2-1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]1-3/8 in
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]20000 m³/h
Flusso aria a 60Hz [m³/h]24500 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]1251.00 mm
Legacy BOCK ID14568
Lunghezza [mm]1225.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGZX7/1860-4L R448A/R449A_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGZX7/1860-4 L R448A/449A
Nome prodottoBare unit
Numero di ventilatori4
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 140W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Portata 1000 J/(m³/h)SHGZ L
Product lineCondensing Units
Protezione motoreMP10 230V AC
Refrigerante(i)R448AR449A
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
TecnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Tipo di prodottoSHGZX7

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo602.5 Kilogram
Peso netto531.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2461.155 Liter