Danfoss logo
 Bock_PlusBox

SHGX34e/255-4 P&P

114E16131

Refrigerante(i): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16131

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Altezza totale [mm]968.0 mm
Anti-vibration padsYes
Assorbimento elettrico ventola a 50 Hz [W]600 W
China RoHS complianceOut of scope
Cilindro4
Classe IPIP66
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Connettore mandata- commentiStandard
Connettore mandata- commentiSoldering
Contains batteriesNo
DescrizioneSHGX34e/255-4 P&P
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensioni attacco aspirazione [in]1-1/8 in
Dimensioni attacco mandata [in]5/8 in
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
EU RoHS complianceOut of scope
Fan typeStandard
Fase3
Flusso aria a 50Hz [m³/h]9100 m³/h
Frequenzay [Hz]50 Hz
Gruppo prodottiBock Semi-Hermetic Condensing Units
Hot gas temperature sensorNo
Caratteristica
Valore
Larghezza [mm]1570.00 mm
Legacy BOCK ID16131
Lunghezza [mm]679.0 mm
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/255-4P&P_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Maximum fan power @ 50 Hz [W]600
Model numberSHGX34e/255-4 P&P
Nome prodottoPackage Unit
Numero di ventilatori1
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil typeBOCKlub E55
Portata 1000 J/(m³/h)Plusbox
Product lineCondensing Units
Protezione motoreINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Refrigerante(i)R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Safety valve for receiverNo
Speed controllerYes
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
TecnologiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Tipo di prodottoSHGX34 P&P

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo570.8 Kilogram
Peso netto499.8 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1031.917 Liter