Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Electrical component, Circuit breaker

PCB505A114A

Only for supply parts PWB5

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneOnly for supply parts PWB5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiCondensing Units Accessories & Spare parts
Caratteristica
Valore
Material DescriptionSPARE PART, PWB5 ASSY(POWER)
N. dossier SCIPed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
Nome prodottoElectrical component
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA SPARE-14
Portata 1000 J/(m³/h)Electrical component
Product lineCondensing Units
Tipo di prodottoCircuit breaker

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.989 Kilogram
Peso netto0.9 Kilogram
Volume5.338 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424659943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm