Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, NL6.1MF
119-9411
Refrigerante(i): R134a, Utilizzo segmento: Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 220/1/50 220/1/60
119-9411
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Amp a rotore bloccato LST [A] | 8.0 A |
| Applicazioni | MBP |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Capacità condensatore di avviamento | 80 µF |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 0.60 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore | Nero |
| Contains batteries | No |
| Corrente inserimento HST [A] | 9.2 A |
| Corrente inserimento LST [A] | 12.2 A |
| Descrizione | NL6.1MF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizzatore | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Iniezione di liquido | No |
| LRA HST 60 Hz [A] | 9.20 A |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | NL6.1 MF 50/60Hz steel connectors |
| Model number | NL6.1MF |
| Nome prodotto | Compressor |
| Oil type | POE |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Compressore |
| Product line | Condensing Units |
| Quantità di olio [cm3] | 270 cm³ |
| Quantità imballo | 1 |
| Refrigerante(i) | R134a |
| Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase c. alt. [Ohm] | 16.40 Ohm |
| Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 10.20 Ohm |
| RLA | 1.70 A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 125 °C |
| Tipo di prodotto | NL |
| Tipo motore | CSIRRSIR |
| Utilizzo segmento | Refrigerazione MT |
| Volume gas libero [cm3] | 2360 cm³ |
| Volume generato [cm3] | 6.13 cm³ |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.4 Kilogram |
| Peso netto | 1.19 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 8.064 Liter |