Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors – BD350

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F

119-8786

Refrigerante(i): R134a, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT; Refrigerazione HT; Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 12-24/DC 110-220/1/60

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]12-24/DC 110-220/1/60
ApplicazioniHBPLBPMBP
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Carica refrigerante [kg] [Max]0.30 kg
China RoHS complianceOut of scope
ColoreNero
Contains batteriesNo
DescrizioneBD50F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizzatoreNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiCondensing Units Accessories & Spare parts
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
Material DescriptionService Kit BD50F 12/24VDC - R134a
Model numberBD50F
Caratteristica
Valore
Nome prodottoCompressor
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)Compressore
Product lineCondensing Units
Quantità di olio [cm3]150 cm³
Quantità imballo1
Refrigerante(i)R134a
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm]1.80 Ohm
TecnologiaAlternativo
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max]135 °C
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max]125 °C
Tipo di prodottoBD
Tipo motoreDC/PM
Utilizzo segmentoRefrigerazione HTRefrigerazione LTRefrigerazione MT
Volume gas libero [cm3]870 cm³
Volume generato [cm3]2.50 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.541 Kilogram
Peso netto1.34 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume3.559 Liter
EAN/UPC5702424535087