Danfoss logo
Capacitor

Electrical component, Condensatore

119-7768

Start capacitor 320µF, 125V - NF,TF

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCQC
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Capacità condensatore A320.000 µF
Capacità condensatore B320 uF
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DescrizioneStart capacitor 320µF, 125V - NF,TF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco [mm]6 mm
Caratteristica
Valore
Dimensioni attacco [in]1/4 in
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiCondensing Units Accessories & Spare parts
In scope of WEEENo
Material DescriptionSP - ST. CAPACITOR 320 MFD 125 VAC
Nome prodottoElectrical component
Portata 1000 J/(m³/h)Electrical component
Product lineCondensing Units
Tensione condensatore B [V]125.00 V
Tipo di prodottoCondensatore

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.81 Kilogram
Peso netto0.68 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1.077 Liter
EAN/UPC5702424535261