Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2672
NF7CLX
119-2672
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 115/1/60 |
| Applicazioni | LBPMBP |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Capacità condensatore di avviamento | 320 µF |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 0.40 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore | Nero |
| Contains batteries | No |
| Descrizione | NF7CLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizzatore | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Iniezione di liquido | No |
| Material Description | SERVICE-Kit NF 7CLX 115V |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Model number | NF7CLX |
| Nome prodotto | Compressor |
| Oil type | POE |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Compressore |
| Product line | Condensing Units |
| Quantità di olio [cm3] | 300 cm³ |
| Quantità imballo | 1 |
| Refrigerante(i) | R404A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 125 °C |
| Tipo di prodotto | NF |
| Tipo motore | CSIR |
| Utilizzo segmento | Refrigerazione LTRefrigerazione MT |
| Volume gas libero [cm3] | 2280 cm³ |
| Volume generato [cm3] | 7.27 cm³ |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 12.245 Kilogram |
| Peso netto | 10.648 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |