Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2671
SC10CLX
119-2671
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Amp a rotore bloccato LST [A] | 15.8 A |
| Applicazioni | LBPMBP |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Capacità condensatore di avviamento | 80 µF |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 1.30 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore | Nero |
| Contains batteries | No |
| Corrente inserimento HST [A] | 16.2 A |
| Corrente inserimento LST [A] | 20.1 A |
| Descrizione | SC10CLX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizzatore | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| In scope of WEEE | No |
| Iniezione di liquido | No |
| LRA HST 60 Hz [A] | 16.20 A |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | SERVICE-Kit SC10CLX 208-230 |
| Model number | SC10CLX |
| Nome prodotto | Compressor |
| Oil type | POE |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Compressore |
| Product line | Condensing Units |
| Quantità di olio [cm3] | 550 cm³ |
| Quantità imballo | 1 |
| Refrigerante(i) | R404A |
| Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase c. alt. [Ohm] | 13.50 Ohm |
| Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 5.10 Ohm |
| RLA | 3.10 A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 125 °C |
| Tipo di prodotto | SC |
| Tipo motore | CSIR |
| Utilizzo segmento | Refrigerazione LTRefrigerazione MT |
| Volume gas libero [cm3] | 1460 cm³ |
| Volume generato [cm3] | 10.29 cm³ |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15.527 Kilogram |
| Peso netto | 13.502 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 4.197 Liter |