Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Questo prodotto non è più disponibile.
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.
Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per unità condensatrici
119-2560
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Alimentazione compressore [V] | 115/1/60 |
| Applicazioni | LBPMBP |
| Brand technique | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Capacità condensatore di avviamento | 280 µF |
| Carica refrigerante [kg] [Max] | 0.40 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Colore | Nero |
| Contains batteries | No |
| Corrente inserimento HST [A] | 22.2 A |
| Descrizione | NF6.1FX.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Economizzatore | No |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Iniezione di liquido | No |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Model number | NF6.1FX.2 |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Compressor |
| Oil type | POE |
| Portata 1000 J/(m³/h) | Compressore |
| Product line | Condensing Units |
| Quantità di olio [cm3] | 270 cm³ |
| Quantità imballo | 1 |
| Refrigerante(i) | R134a |
| Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase c. alt. [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm] | 2.00 Ohm |
| RLA | 3.70 A |
| Tecnologia | Alternativo |
| Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max] | 135 °C |
| Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max] | 125 °C |
| Tipo di prodotto | NF |
| Tipo motore | CSIR |
| Utilizzo segmento | Refrigerazione LTRefrigerazione MT |
| Volume gas libero [cm3] | 2360 cm³ |
| Volume generato [cm3] | 6.13 cm³ |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11.982 Kilogram |
| Peso netto | 10.419 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 8.306 Liter |