Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2510

SC12MLX

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]115/1/60
ApplicazioniMBP
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Capacità condensatore di avviamento410 µF
Capacità condensatore di marcia23.5 µF
Carica refrigerante [kg] [Max]1.30 kg
China RoHS complianceOut of scope
ColoreNero
Contains batteriesNo
Corrente inserimento HST [A]56.8 A
DescrizioneSC12MLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizzatoreNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiCondensing Units Accessories & Spare parts
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC12MLX 115V 60HZ R404A
Caratteristica
Valore
Model numberSC12MLX
Nome prodottoCompressor
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)Compressore
Product lineCondensing Units
Quantità di olio [cm3]600 cm³
Quantità imballo1
Refrigerante(i)R404A
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase c. alt. [Ohm]2.70 Ohm
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm]0.70 Ohm
RLA9.80 A
TecnologiaAlternativo
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max]135 °C
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max]125 °C
Tipo di prodottoSC
Tipo motoreCSIRCSR
Utilizzo segmentoRefrigerazione MT
Volume gas libero [cm3]1460 cm³
Volume generato [cm3]12.87 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.65 Kilogram
Peso netto11 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume8.433 Liter