Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2348

NF5.5CLX

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]115/1/60
ApplicazioniLBPMBP
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Capacità condensatore di avviamento280 µF
Carica refrigerante [kg] [Max]0.40 kg
China RoHS complianceOut of scope
ColoreNero
Contains batteriesNo
DescrizioneNF5.5CLX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizzatoreNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiCondensing Units Accessories & Spare parts
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 5.5 CLX 115 V
Caratteristica
Valore
Model numberNF5.5CLX
Nome prodottoCompressor
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)Compressore
Product lineCondensing Units
Quantità di olio [cm3]300 cm³
Quantità imballo1
Refrigerante(i)R404A
TecnologiaAlternativo
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max]135 °C
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max]125 °C
Tipo di prodottoNF
Tipo motoreCSIR
Utilizzo segmentoRefrigerazione LTRefrigerazione MT
Volume gas libero [cm3]2280 cm³
Volume generato [cm3]6.13 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.457 Kilogram
Peso netto10.832 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume8.306 Liter