Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2147

SC10CL

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]115/1/60
ApplicazioniLBPMBP
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Capacità condensatore di avviamento240 µF
Carica refrigerante [kg] [Max]1.30 kg
China RoHS complianceOut of scope
ColoreNero
Contains batteriesNo
Corrente inserimento HST [A]39.7 A
DescrizioneSC10CL
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizzatoreNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiCondensing Units Accessories & Spare parts
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
LRA HST 60 Hz [A]39.70 A
Material DescriptionKIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP
Caratteristica
Valore
Model numberSC10CL
Nome prodottoCompressor
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)Compressore
Product lineCondensing Units
Quantità di olio [cm3]550 cm³
Quantità imballo1
Refrigerante(i)R404A
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase c. alt. [Ohm]4.20 Ohm
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm]1.00 Ohm
RLA7.60 A
TecnologiaAlternativo
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max]135 °C
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max]125 °C
Tipo di prodottoSC
Tipo motoreCSIR
Utilizzo segmentoRefrigerazione LTRefrigerazione MT
Volume gas libero [cm3]1510 cm³
Volume generato [cm3]10.29 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo14.95 Kilogram
Peso netto13 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume9.35 Liter