Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2059

SC18G

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]220/1/50 220/1/60
ApplicazioniHBPLBPMBP
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
Capacità condensatore di avviamento80 µF
Carica refrigerante [kg] [Max]1.30 kg
China RoHS complianceOut of scope
ColoreNero
Contains batteriesNo
Corrente inserimento HST [A]20.4 A
DescrizioneSC18G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EconomizzatoreNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiCondensing Units Accessories & Spare parts
In scope of WEEENo
Iniezione di liquidoNo
LRA HST 60 Hz [A]20.40 A
Material DescriptionSC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz
Caratteristica
Valore
Model numberSC18G
Nome prodottoCompressor
Oil typePOE
Portata 1000 J/(m³/h)Compressore
Product lineCondensing Units
Quantità di olio [cm3]550 cm³
Quantità imballo1
Refrigerante(i)R134a
Resistenza avvolgimento ausiliario (inizio avvolgimento) per i compressori monofase c. alt. [Ohm]13.70 Ohm
Resistenza avvolgimento principale per compressori monofase [Ohm]3.70 Ohm
RLA3.90 A
TecnologiaAlternativo
Temperatura avvolgimento breve termine [°C] [Max]135 °C
Temperatura avvolgimento continua [°C] [Max]125 °C
Tipo di prodottoSC
Tipo motoreCSIR
Utilizzo segmentoRefrigerazione HTRefrigerazione LTRefrigerazione MT
Volume gas libero [cm3]1460 cm³
Volume generato [cm3]17.69 cm³

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo16.44 Kilogram
Peso netto13.974 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume8.317 Liter