Danfoss logo
Compressor

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5G

118U5359

Refrigerante(i): R134a, Utilizzo segmento: Refrigerazione LT; Refrigerazione HT; Refrigerazione MT, Alimentazione compressore [V]: 220/1/50 220/1/60
Il prodotto non è più disponibile per l'acquisto, ma è comunque possibile trovare Info su di esso, incluse guide utente, disegni, ecc.

Se stai cercando un prodotto simile, puoi consultare altre opzioni dello stesso tipo di prodotto visitando la pagina dedicata al tipo di prodotto.: Parti di ricambio e accessori per unità condensatrici

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Alimentazione compressore [V]220/1/50 220/1/60
Brand techniqueCondensing Units Accessories & Spare parts
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DescrizioneTL5G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
Gruppo prodottiCondensing Units Accessories & Spare parts
Material DescriptionSPARE PART, COMP TL5G (SINGLE PACK)
Caratteristica
Valore
Model numberTL5G
N. dossier SCIPbc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733
Nome prodottoCompressor
Nome prodotto dossier SCIPOPTYMA SPARE-7
Portata 1000 J/(m³/h)Compressore
Product lineCondensing Units
Refrigerante(i)R134a
Tipo di prodottoTL
Utilizzo segmentoRefrigerazione HTRefrigerazione LTRefrigerazione MT

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.6 Kilogram
Peso netto7.5 Kilogram
Volume38.313 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424651725
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm