Danfoss logo
Box w content

Kit assistenza, Z04, Vetrina refrigerata, Imballo multiplo, 40 pz

077Z7017

Tipo di prodotto: Z04, Utilizzato per prodotto: Vetrina refrigerata

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazionecURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cut out a freddo [°F]10.0 °F
Cut-in a caldo [°F]47.0 °F
Cut-in a freddo [°F]25.5 °F
Cut-out a caldo [°F]36.5 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloControllo refrigeratore adattabile
In scope of WEEENo
lunghezza tubo capillare [in]66.0 in
Lunghezza tubo capillare [mm]1680 mm
Caratteristica
Valore
Material Description077Z Service thermostat
Nome prodottoKit assistenza
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo40 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]8.5 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]3.0 °C
Soglia di accensione intermedia [°F]37.5 °F
Soglia di spegnimento a caldo [°C]2.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-12.0 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-4.0 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°F]25.0 °F
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-3.5 °C
Tipo di prodottoZ04
UL markYes
Utilizzato per prodottoVetrina refrigerata

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.142 Kilogram
Peso netto0.122 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428976381