Danfoss logo
Box w content

Kit assistenza, Z0, Congelatori senza allarme, Imballo multiplo, 40 pz

077Z7016

Tipo di prodotto: Z0, Utilizzato per prodotto: Congelatori senza allarme

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazionecURus
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cut out a freddo [°F]-29.0 °F
Cut-in a caldo [°F]9.5 °F
Cut-in a freddo [°F]-18.5 °F
Cut-out a caldo [°F]3.0 °F
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo multiplo
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloBassa temperatura adattabileControllo congelatore
In scope of WEEENo
lunghezza tubo capillare [in]84.0 in
Caratteristica
Valore
Lunghezza tubo capillare [mm]2135 mm
Material Description077Z Service thermostat
Nome prodottoKit assistenza
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo40 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]-12.5 °C
Soglia di accensione intermedia [°C]-19.5 °C
Soglia di accensione intermedia [°F]-3.0 °F
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-16.0 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-34.0 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°C]-23.9 °C
Soglia di spegnimento intermedia [°F]-11.0 °F
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-28.0 °C
Tipo di prodottoZ0
UL markYes
Utilizzato per prodottoCongelatori senza allarme

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.142 Kilogram
Peso netto0.122 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.442 Liter
EAN/UPC5702428976374