Kit assistenza, Z6, Refrigeratore con sbrinamento automatico, Imballo multiplo, 40 pz
077Z7011
Tipo di prodotto: Z6, Utilizzato per prodotto: Refrigeratore con sbrinamento automatico
077Z7011
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | cURus |
| Contains batteries | No |
| Cut out a freddo [°F] | 17.0 °F |
| Cut-in a caldo [°F] | 41.0 °F |
| Cut-in a freddo [°F] | 41.0 °F |
| Cut-out a caldo [°F] | 29.5 °F |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Formato imballo | Imballo multiplo |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | Cut in costanteControllo refrigeratore |
| In scope of WEEE | No |
| lunghezza tubo capillare [in] | 84.0 in |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 2135 mm |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome prodotto | Kit assistenza |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 40 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | 5.0 °C |
| Soglia di accensione intermedia [°C] | 5.0 °C |
| Soglia di accensione intermedia [°F] | 41.0 °F |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -1.4 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -8.2 °C |
| Soglia di spegnimento intermedia [°C] | -4.7 °C |
| Soglia di spegnimento intermedia [°F] | 23.5 °F |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | 5.0 °C |
| Tipo di prodotto | Z6 |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | Refrigeratore con sbrinamento automatico |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.142 Kilogram |
| Peso netto | 0.122 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975988 |