Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Kit industriale, B6

077B7352

Identificazione modello: Kit industriale, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 80

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloKit industriale
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1300 mm
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Caratteristica
Valore
MorsettiTERMINALE 4 SINGOLO6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoKit industriale
Posizione di regolazioneMEDIO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo80 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]5.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-13.1 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-28.9 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]5.0 °C
Tipo di prodottoB6

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.121 Kilogram
Peso netto0.11 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5702428894517