Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Kit industriale, B0

077B7322

Identificazione modello: Kit industriale, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 75

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCE
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di raffreddamento meccanici
Identificazione modelloKit industriale
In scope of WEEENo
Lunghezza tubo capillare [mm]1000 mm
Caratteristica
Valore
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Morsetti6,3 x 0,8 mm All
Nome prodottoKit industriale
Posizione di regolazioneCALDO
Product lineAppliance Controls
Quantità per formato imballo75 pz
Soglia di accensione a caldo [°C]4.0 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C]-8.5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C]-22.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C]-6.0 °C
Tipo di prodottoB0

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.104 Kilogram
Peso netto0.08 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424029340