Kit industriale, B0
077B7291
Identificazione modello: Kit industriale, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 60
077B7291
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CE |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Formato imballo | Imballo industriale |
| Gruppo prodotti | Regolatori di raffreddamento meccanici |
| Identificazione modello | Kit industriale |
| In scope of WEEE | No |
| Lunghezza tubo capillare [mm] | 900 mm |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 60pcs/box |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Morsetti | 6,3 x 0,8 mm All |
| Nome prodotto | Kit industriale |
| Posizione di regolazione | FREDDO |
| Product line | Appliance Controls |
| Quantità per formato imballo | 60 pz |
| Soglia di accensione a caldo [°C] | -3.4 °C |
| Soglia di spegnimento a caldo [°C] | -7.0 °C |
| Soglia di spegnimento a freddo [°C] | -12.0 °C |
| Temperatura di attivazione a freddo [°C] | -8.0 °C |
| Tipo di prodotto | B0 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 104 Gram |
| Peso netto | 60 Gram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.394 Liter |
| EAN/UPC | 5715162929216 |